![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: CG1-Z Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動·片ロッド
●水、クーラント液のかかる環境で使用可能
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
●耐水性向上2色表示式オートスイッチ付
●工作機械、食品機械、洗車機など
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付(磁石内蔵) | - | ナシ |
取付支持形式 | L | 軸方向フート形 |
形式 | A | エアクッション |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
耐水性向上シリンダ | V | パッキンFKM(フッ素ゴム) |
ストローク | 250 | ストローク 250mm |
ロッド先端ねじ | - | ロッド先端おねじ |
揺動受け金具 | - | 金具なし |
ロッド先端金具 | - | 金具なし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
CG-L032 | フート |
![]() |
CG-L032SUS | フート金具 |
- | CG1N32VZ-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
NT-03 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 |