![]() |
品番: |
仕様: ZP3M Series 真空パッド/滑り止め付ボウル形 バッファ付
●ボウルベロウ形を追加[New]
●滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
●追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
●水平保持力231N(パッド径ø80)
●高温ワークに対応(200℃)
●材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※ 当社ウレタン比2倍以上
●油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制
●滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
●追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
●水平保持力231N(パッド径ø80)
●高温ワークに対応(200℃)
●材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※ 当社ウレタン比2倍以上
●油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
真空取出方向 | T | 縦 |
パッド径 | 50 | Φ50 |
材質 | FS | FS61(フッ素系ゴム);色:緑 |
バッファストローク | 50 | 50mm |
メッシュフィルタ | MF | メッシュフィルタ付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
ZP3EB-T1JB50 | バッファAssy |
![]() |
ZPNA-M18 | ナット単体 |
![]() |
ZPMF-60-D13 | メッシュフィルタ |