品番: |
仕様: ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 ベロウ形 バッファ付
●耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
●材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタン比2倍以上
●メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
●メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
●材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※当社ウレタン比2倍以上
●メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
●メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
真空取出方向 | T | 縦 |
パッド径 | 20 | Φ20mm |
パッド形状 | C | 平形リブ付 |
パッド材質 | FS | FS61(フッ素系ゴム) |
バッファ仕様 | JB | 回り止めなし、ブッシュ入り |
バッファストローク | 10 | 10mm |
メッシュフィルタ | MF | メッシュフィルタ付 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | ZP3EB-TJB10 | バッファASSY(取付ナット付) |
- | ZP3CA-T3-A8 | アダプタASSY |
ZPNA-M14 | ナット | |
- | ZPMF-60-D11 | メッシュフィルタ |