品番: 2023年9月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:ZHV →新シリーズで選定する |
仕様: ZH□-□-X185,X341 Series バキュームフロー
●圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
●供給空気量の4倍のブロー流量
●供給空気量の3倍のバキューム流量
●大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能
●メンテナンスフリー
●取付ブラケットも用意
●用途例
ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
バキューム:半田煙の吸煙、ペレット·粉体等の材料搬送
●供給空気量の4倍のブロー流量
●供給空気量の3倍のバキューム流量
●大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能
●メンテナンスフリー
●取付ブラケットも用意
●用途例
ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
バキューム:半田煙の吸煙、ペレット·粉体等の材料搬送
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
通過径 | 20 | 21.6 |
ブラケット | B | ブラケット付 |
ダストバッグ | - | ダストバッグなし |
ボディ材質 | X185 | アルミ合金 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | ZH-BK1-20-A | ブラケットAssy |