WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
ZH18DSA-10-12-12

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形
●ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5, Φ1.8, Φ2.0追加 [New]
●小型·軽量
  全長:最大11%減(直接配管形)
  ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
  容積:最大39%減(ボックス形)
●4種類の取付方法
●サイレンサ/標準ブラケットを用意
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ノズル径 18 Φ1.8mm
ボディ形式 D 直接配管形
到達真空圧力 S -90kPa
SUP.ポート接続口径 10 Φ10ワンタッチ管継手
VAC.ポート接続口径 12 Φ12ワンタッチ管継手
EXH.ポート接続口径 12 Φ12ワンタッチ管継手
付属品 - 標準ブラケット付、サイレンサなし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
AS-30L L型ブラケット
AS-30D DINレール取付ブラケット
ZH2-TB201-A クランプ用長ねじセット
ZH2-TB302-A クランプ用長ねじセット
ZH2-TB303-A クランプ用長ねじセット
ZH2-TB304-A クランプ用長ねじセット
ZH2-TB306-A クランプ用長ねじセット
ZH2-TB308-A クランプ用長ねじセット
AN30-C12 サイレンサ

Go Top