WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
XSA2-22S-5DL2

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: XSA Series 常時閉型高真空電磁弁
●めねじタイプ(Rc, NPT)追加 [New]
●最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
●リーク量:内部1.3×10-9Pa·m3/s、外部1.3×10-11Pa·m3/s
●2種の継手を用意
●消費電力:最大25%削減
●質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
バルブサイズ 2 サイズ 2
オリフィス径 2 Φ3mm
継手サイズ 2 1/4
継手の種類 S コンプレッション継手
電圧 5 DC24V
リード線取出し DL DIN形ターミナル·ランプ付(サージ電圧保護回路付)
リード線取出方向特殊 - -
スペーサ - なし


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
3G-GDM2A-G DINコネクタ
GDM2A-L1 DINコネクタ
GDM2A-L15 DINコネクタ
GDM2A-L2 DINコネクタ
GDM2A-L5 DINコネクタ
GDM2A-L6 DINコネクタ
VCW20-1-29-1 ガスケット
VX021S-1-16FB リード線Assy
XSA1R-8-1 スペーサ
XSA2R-8-1 スペーサ

Go Top