WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VXZ262KK

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 水用
●空気·水·高温水·油·高温油用
●ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
●ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
●IP65
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
サイズ-弁形式 6 ボディ サイズ:25A;弁形式:N.C.
ボディ材質-口径-オリフィス径 K ボディ材質:C37,口径:1,オリフィス径:25
電圧-リード線取出し K 電圧:AC200V、リード線取出し:DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付
特殊電圧-リード線取出し/電気オプション - なし
その他オプション - 低濃度オゾン·脱イオン水等対応(シール材質FKM):非対応,禁油:非対応,管接続ねじ:Rc、ワンタッチ管継手付
設置オプション - なし
リード線取出方向特殊 - IN側(標準)


関連製品
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
VCW20-1-29-1-F ガスケット
VX021S-1-16FB リード線Assy
3G-GDM2A-G DINコネクタ
GDM2A-G-S5 DINコネクタ
GDM2A-G-Z5 DINコネクタ
GDM2A-L1 DINコネクタ
GDM2A-L15 DINコネクタ
GDM2A-L2 DINコネクタ
GDM2A-L5 DINコネクタ
GDM2A-L6 DINコネクタ
GDM2A-R DINコネクタ
GDM2A-R-L1 DINコネクタ
GDM2A-R-L15 DINコネクタ
GDM2A-R-L2 DINコネクタ
GDM2A-R-L5 DINコネクタ
VCW20-1-29-1 ガスケット

Go Top