![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VFS1000/2000 Series 5ポートソレノイドバルブ 5ポートパイロット形 マニホールド仕様 単一ベース形
●主弁構造がメタルシール
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●豊富なマニホールドオプション
●制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
●マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●豊富なマニホールドオプション
●制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
●マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 2 | VFS2000 |
ベース仕様 | 20 | パイロット個別排気 |
連数 | 02 | 2連数 |
合成シンボル | 1 | VFS1000:通路仕様:P:共通1/8;R1,R2:共通1/8;配管仕様:上1/8;VFS2000:通路仕様:P:共通3/8;R1,R2:共通3/8;配管仕様:上1/8,1/4 |
P,EA,EBポートの接続口径 | 03 | 3/8 |
ねじの種類 | - | Rc |
CE対応 | - | — |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VVFS2000-10A-1 | ブランキングプレート |