![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQZ100·200·300 Series 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 マニホールド コネクタキット
●外部パイロット仕様にて真空での使用が可能
●アルミ一体形マニホールド·DINレール搭載可能
●マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,3QZ22,VV3QZ25,VV3QZ32,VV3QZ35
●アルミ一体形マニホールド·DINレール搭載可能
●マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,3QZ22,VV3QZ25,VV3QZ32,VV3QZ35
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 2 | VQZ200 |
連数 | 03 | 3連 |
管接続口径2(A)ポート | C6 | Φ6用ワンタッチ管継手(横配管用) |
ねじ規格 | - | Rc |
オプション | - | なし |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
AN20-02 | サイレンサ |
![]() |
VVQZ200-10A-5 | ブランキングプレートASSY |
![]() |
VQZ200-GS-5 | ガスケット·ビスAssy |
![]() |
VVQ1000-51A-C6 | 管継手ASSY |
- | VQZ200-S-01 | ブラケットAssy |
- | VQZ200-S-02 | ブラケットAssy |
![]() |
AXT100-DR-3 | DINレール |
![]() |
KQ2P-06 | プラグ |