品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQ7-6 Series 5ポートソレノイドバルブ ISO規格準拠ソレノイドバルブ Size1/単体
●ISO規格準拠バルブ
●マニホールド型式:VV71,VV72
●マニホールド型式:VV71,VV72
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
流路記号 | FJG | 3位置エキゾーストセンタ |
ソレノイドの数 | D | ダブル |
コイル定格 | 3 | DC24V |
オプション | Z | サージキラー付インジケータランプ |
パイロットエキゾースト | - | 集中排気 |
シール方式 | - | メタルシール |
サブプレート口径 | - | サブプレートなし |
ねじの種類 | - | Rc |
コネクタ | - | DIN端子台 コネクタ付 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VQ7060-13-4-1 | 交換部品 ガスケット |
- | VQ7060-13-2 | ガスケット |
- | VQ7060-13-1 | ガスケット |
- | VQ7060-13-3 | ガスケット |
- | 37X1.6 | Oリング |
- | VQ7060-9A-1 | パイロット弁カバー |
UKL-S1 | DINコネクタ | |
AXT500-13 | ガスケット | |
- | MYN-11 | パッキン |
- | MYN-16 | パッキン |
- | VQZ110Q-1 | パイロット弁Assy |
- | VQZ110Q-5 | パイロット弁Assy |
- | VQZ110Q-6 | パイロット弁Assy |
VS7-1-A02 | サブプレート | |
VS7-1-A02F | サブプレート | |
VS7-1-A02T | サブプレート | |
VS7-1-A03 | サブプレート | |
VS7-1-A03F | サブプレート | |
VS7-1-A03T | サブプレート | |
VS7-1-B02 | サブプレート | |
VS7-1-B02F | サブプレート | |
VS7-1-B02T | サブプレート | |
VS7-1-B03 | サブプレート | |
VS7-1-B03F | サブプレート | |
VS7-1-B03T | サブプレート | |
VV71-FPG | スペーサ |