![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VQ4000 Series ベース配管形 プラグイン·プラグリード/単体ユニット プラグイン
●小形&大容量
設置容積42%ダウン、設置面積26%ダウン
VQ4000Φ160までのシリンダ駆動が可能
VQ5000Φ180までのシリンダ駆動が可能
●省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
●長寿命:1億回(当社ライフ条件による)
設置容積42%ダウン、設置面積26%ダウン
VQ4000Φ160までのシリンダ駆動が可能
VQ5000Φ180までのシリンダ駆動が可能
●省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
●長寿命:1億回(当社ライフ条件による)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 1 | 2位置シングル |
ボディ形式 | 0 | プラグインサブプレート |
シール方式 | 0 | メタルシール |
ファンクション | - | 標準(0.95W) |
コイル電圧 | 3 | AC110V(50/60Hz) |
ランプ·サージ電圧保護回路 | - | あり |
手動操作方法 | - | ノンロックプッシュ式(要工具形) |
保護構造 | W | 耐塵·防噴流形(IP65対応) |
配管仕様 | - | 横配管 |
管接続口径 | - | サブプレートなし(マニホールド用) |
ねじの種類 | - | Rc |
CE対応 | - | - |