![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VPA*42 VPA300/500/700 Series 3ポート エアオペレートバルブ 直接配管形/単体
●VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一のマニホールドが用意されています
●N.C./N.O.の変更が容易
●N.C./N.O.の変更が容易
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 3 | VPA300 |
ボディオプション | - | 標準 |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ねじの種類 | - | Rc |
切換方式 | A | N.C. |
ブラケット | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | — |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
VP300-227-1A | ブラケットアセンブリ |