![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面VP3145/VP3165/VP3185(ACコイル):2024年9月に生産中止しました。 →新シリーズで選定する |
仕様: VP3145·3165·3185 Series 弾性体シール 大形3ポートソレノイドバルブ 直接配管形/シングルソレノイド
●大きなバルブ容量と小さな排気抵抗
●N.C./N.O.の切換が容易
●N.C./N.O.の切換が容易
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 4 | 1/2 |
バルブオプション | - | 一般用 |
管接続口径 | 04 | 1/2 |
コイル定格電圧 | 1 | AC100V 50/60Hz |
リード線取出方法 | D | DIN形ターミナル |
切換方式 | A | N.C. |
パイロット仕様 | 1 | 外部パイロット仕様 |
ねじの種類 | - | Rc |
CE対応 | - | - |