![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VNC Series クーラントバルブ 外部パイロツト電磁形
●工作機械等のクーラント(切削液)制御用
●最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
●エアオペレート形、外部パイロット電磁形
●最高使用圧力:0.5MPa、1MPa
●エアオペレート形、外部パイロット電磁形
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バルブサイズ | 4 | Φ25mm(N.C.1MPaの場合,オリフィス径はΦ16mm) |
バルブタイプ | 1 | N.C.0.5MPa |
シール材質 | A | NBRシール |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 25A | 1 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出方法およびランプ·サージ電圧保護回路付 | DZ | ランプ·サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル |
手動操作の種類 | - | ノンロックプッシュ式 |
ブラケット | - | なし |
CE対応 | - | - |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VN4-A3CA | プレートASSY |
- | VN4-A3CB | プレートASSY |
- | VN4-12CA | 弁カバー |
- | VN4-12CB | 弁カバー |
- | VN4-60-1 | スパイロールピン |