品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VG342 Series 3ポートソレノイドバルブ パイロット·ポペットタイプ 弾性体シール
●低消費電力
●無給油で使用可能
●真空や低圧での使用可能
●N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます
●セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
●無給油で使用可能
●真空や低圧での使用可能
●N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます
●セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
バルブ仕様 | - | 内部パイロット |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | D | DIN形ターミナル |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
管接続口径 | 10 | 1 |
ねじの種類 | - | Rc |
流路記号 | A | N.C.(ノーマルクロ一ズ) |
パイロット弁オプション | - | 標準形 |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | B1BO9-2A | DINコネクタ |
- | GM209NJ-B17 | DINコネクタ |