品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VFR2000 Series 弾性体シール/5ポートパイロット形 プラグインタイプ
●主弁構造が弾性体シール
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
●豊富なサイズバリエーション
●中·大型シリンダ駆動用
●マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シンボル | 2 | 2位置ダブル |
パイロット仕様 | - | 内部バイロット |
定格電圧 | 1 | AC100V 50/60Hz |
オプション | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
手動操作方法 | - | ノンロックプッシュ式 |
配管仕様 | - | 横配管 または、なし |
管接続口径 | - | サブプレートなし |
ねじの種類 | - | Rc または、なし |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
AXT624-20-2 | 交換部品 ガスケット | |
AXT624-26 | 交換部品 六角穴付ボルト | |
M3X31 | プラマイなべ小ねじ |