品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VEX3 Series 3ポート3ポジションバルブ 直接配管形 パイロット電磁形
●最大Φ125のシリンダの中間停止が可能
●消費電力:1W
●3つのマニュアル操作方法を追加
ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
プッシュターンロック式(手操作形)
●消費電力:1W
●3つのマニュアル操作方法を追加
ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
プッシュターンロック式(手操作形)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 32 | 32 |
操作方式 | 1 | 外部パイロット電磁形 |
管接続口径 | 02 | 1/4 |
ねじ種類 | - | Rc |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | D | DIN形ターミナル コネクタ付 |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
マニュアル | D | プッシュターンロック式 (ドライバ操作形) |
オプション | N | パイロットエキゾースト(PE)用サイレンサ |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | VEX3-32-2A | フート形ブラケット |
AN120-M5 | サイレンサ | |
SY100-61-1 | DINコネクタ | |
- | SY100-61-3-05 | DINコネクタ |
- | SY100-61-3-06 | DINコネクタ |
- | SY100-61-2-01 | DINコネクタ |
- | SY100-61-2-02 | DINコネクタ |
- | SY100-61-2-03 | DINコネクタ |
- | SY100-61-2-04 | DINコネクタ |