品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: VBA Series 増圧弁
●工場エアを最大2倍に増圧、電源不要
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディサイズ | 20A | 3/8基準·ハンドル操作形、増圧比2倍 |
ねじの種類 | - | Rc |
管接続口径 | 03 | 3/8 |
オプション | GN | 圧力計·サイレンサ |
準標準仕様 | - | 標準品 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
G36-10-01 | 丸型圧力計 | |
G36-10-N01 | 丸型圧力計 | |
G36-P10-N01 | 圧力計 | |
- | ANA1-N03 | 高消音サイレンサ |
- | KT-VBA20A-1 | 交換部品 |