WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
VBA11A-02G-X3239

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: VBA10A/11A Series 増圧弁
●工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
●オールエアで電源不要・簡単設置
●空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
●最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
●充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
●寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
  寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディサイズ 11A 1/2基準、増圧比4倍
オプション G OUT側圧力計

Go Top