![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY3000·5000·7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグイン ベース配管形 弁形式
●流量UPでバルブのサイズダウン可能
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
省エネ、省スペースに貢献します
●消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
●寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
●プラグインサブプレートに対応
●プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
●マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリーズ | 5 | SY5000 |
切換方式 | 2 | 2位置ダブル |
シール方式 | 0 | 弾性体シール |
パイロット仕様 | - | 内部バイロット |
背圧防止弁 | - | なし |
パイロット弁オプション | - | 標準0.7MPa |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
ランプ·サージ電圧保護回路およびコモン仕様 | U | ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性) |
マニュアル | - | ノンロックプッシュ式 |
取付ねじ種類 | - | プラマイなべ小ねじ |