![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SY100 Series 3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シール ベース配管形
●銅系不可仕様
●マニホールド型式:SS3Y1
●マニホールド型式:SS3Y1
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 1 | ノーマルクローズ |
コイル仕様 | - | 標準 |
定格電圧 | 5 | DC24V |
リード線取出し方法 | MO | M形プラグコネクタ コネクタなし |
ランプ·サージ電圧保護回路 | Z | ランプ·サージ電圧保護回路付 |
手動操作 | - | ノンロックプッシュ式 |
配管口径 | - | サブプレートなし |
CE/UKCA対応 | - | - |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | SY100-74-1 | 交換部品 サブプレート |
![]() |
VJ100-6-8 | ガスケット |
![]() |
SY100-33-1 | プラマイなべ小ねじ |