![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: SQ1000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ バルブ
●省電力 消費電力:0.4W(標準)
●バルブの増減連が容易
●ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
●ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
●コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
●4位置デュアル3ポート弁
●背圧防止弁内蔵(オプション)
●マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
●バルブの増減連が容易
●ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
●ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
●コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
●4位置デュアル3ポート弁
●背圧防止弁内蔵(オプション)
●マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
切換方式 | 2 | 2位置ダブル |
シール方式 | 1 | 弾性体シール |
ファンクション | D | 2位置ダブル ダブルソレノイド仕様 |
ファンクション:マイナスコモン | - | なし |
オプション:外部パイロット仕様 | - | なし |
定格電圧 | 5 | DC24V |
手動操作方法 | - | ノンロックプッシュ式(要工具形) |
シリンダポート管接続口径 | C6 | Φ6用ワンタッチ管継手、配管方向:横配管 |
ポートプラグ取付ポート | B | 2Bポート |
マニホールドブロックの有無 | - | マニホールド ブロックなし |
CE対応 | - | - |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
SSQ1000-10A-3 | ブランキングプレート |
![]() |
SSQ1000-B-P | SUPブロックプレート |
![]() |
SSQ1000-B-R | EXHブロックプレート |
![]() |
VVQZ100-CP | プラグ |
![]() |
AN15-C08 | サイレンサ |
- | SSQ1000-SE | エレメント |
![]() |
VVQZ2000-CP | プラグ |
![]() |
SQ1000-GS | ガスケット·ビスAssy |
![]() |
KQ2P-06 | プラグ |
![]() |
SSQ1000-P-3-C6 | 単独SUPスペーサAssy |
![]() |
SSQ1000-R-3-C6 | 単独EXHスペーサAssy |
![]() |
SSQ1000-PR1-3-C6 | 単独SUPスペーサAssy+単独EXHスペーサAssy |
![]() |
VVQ1000-51A-C6 | 管継手ASSY |
![]() |
VVQ1000-50A-C6 | 管継手ASSY |