![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: RSQ-Z Series ストッパシリンダ/取付高さ固定形
●豊富なロッド先端形状:10種類
使用用途に合わせた形状が選択可能です
●新ボディ採用によりオートスイッチ4面取付可能
取付金具が不要、小型オートスイッチ取付可能
●用途に応じて選べるレバー形
●ショックアブソーバの交換が容易
●3通りの取付方法
ロッド側タップ取付、ヘッド側タップ取付、通し穴取付
使用用途に合わせた形状が選択可能です
●新ボディ採用によりオートスイッチ4面取付可能
取付金具が不要、小型オートスイッチ取付可能
●用途に応じて選べるレバー形
●ショックアブソーバの交換が容易
●3通りの取付方法
ロッド側タップ取付、ヘッド側タップ取付、通し穴取付
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | D | オートスイッチ付 |
取付支持形式 | B | 通し穴(標準) |
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ12-Φ16)、Rc(Φ20~Φ50) |
シリンダストローク | 30 | シリンダストローク 30mm |
作動方式 | D | 複動形 |
ピストンロッド先端形状 | K | 面取り形 |
取付ボルト同梱 | - | 取付ボルトなし |
オートスイッチ | M9BWL | 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
RB1407-X552 | 交換部品 ショックアブソーバ |
![]() |
RSQ50D-PS | 交換部品 パッキンセット |