![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: PFM7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型
●空気、N2、Ar、CO2
●ノングリース仕様
●流量調整弁一体化
●小型、軽量、省スペース
●ノングリース仕様
●流量調整弁一体化
●小型、軽量、省スペース
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
定格流量範囲(流量レンジ) | 10 | 0.2~10(5)L/min |
流量調整弁 | S | 有 |
管接続口径 | C6 | Φ6ワンタッチ管継手 |
配管取出方向 | - | ストレート |
出力仕様 | A | NPN2出力 |
単位仕様 | M | SI単位固定 |
取扱説明書 | - | 取扱説明書付(和英併記) |
校正証明書 | A | 校正証明書付 |
オプション1 | - | コネクタ付リード線付(2m) |
オプション2 | S | ブラケット(流量調整弁付用) |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |