品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
●吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
●パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ·溝付
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
●パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ·溝付
●取付接続:おねじ、めねじ
●真空取出方向:縦、横
●真空取付出口:おねじ、めねじ
●バッファ:なし、あり
[バッファストローク(mm):10, 30, 50]
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ10~Φ20),Rc(Φ25~Φ40) |
配管形式 | G | 集中配管形 |
シリンダストローク | 150 | シリンダストローク 150mm |
ストローク調整ユニット記号 | L | 左側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 |
エンドロックの位置 | - | エンドロックなし |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし(磁石内蔵) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
GR-S-020 | グリスパック | |
- | MYH16-15BK2900B | 交換部品 パッキンセット |
MY-S16A | サイドサポートA | |
MY-S16B | サイドサポートB | |
KA00309 | 交換部品 Oリング | |
KB00257 | 交換部品 パッキンセット | |
KB00202 | 交換部品 パッキンセット | |
KA00057 | 交換部品 パッキンセット | |
- | MY1H16-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MY16-16A-150 | 交換部品 パッキンセット:シールベルト |
- | MY16-16B-150 | 交換部品 パッキンセット:ダストシールバンド |
- | MYH-A16L2 | null |
- | MYH-A16L1 | null |
RB0806 | ショックアブソーバ |