![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXY Series エアスライドテーブル ロングストロークタイプ
●高剛性、高精度
●最長400ストロークに対応
●最長400ストロークに対応
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 12 | チューブ内径 12mm |
シリンダストローク | 200 | シリンダストローク 200mm |
アジャスタオプション | C | メタルストッパ |
片側集中配管、スイッチレール | - | 片側集中配管、スイッチレール付 |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
- | MXY12-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MXY-A1227 | アジャストボルト |
![]() |
MXY-A1238 | メタルストッパ |