品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXW Series エアスライドテーブル
●リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット
●どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定
●どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 25 | チューブ内径 25mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ8~Φ16)),Rc(Φ20~Φ25) |
シリンダストローク | 175 | シリンダストローク 175mm |
オプション | B | ショックアブソーバ2ケ付 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
GR-S-020 | グリスパック | |
GR-L-005 | グリスパック | |
GR-L-010 | グリスパック | |
- | MXW25-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | RB2015-X552 | ショックアブソーバ |