品番: 2010年7月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:MXH-Z →新シリーズで選定する |
仕様: MXU Series コンパクトスライド
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
- | MXU6 | null |