![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXS□L Series エアスライドテーブル(対称形)
●ワークテーブル+コンパクトに一体化
●精密組立用に最適なエアスライドテーブル
●高剛性/高精度
●クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現
●小形/軽量
●デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます
●精密組立用に最適なエアスライドテーブル
●高剛性/高精度
●クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現
●小形/軽量
●デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 6 | チューブ内径 6mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ6~Φ16)、Rc(Φ20~Φ25) |
シリンダストローク | 30 | シリンダストローク 30mm |
アジャスタオプション | AS | 前進端アジャスタ |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
![]() |
GR-L-005 | グリスパック |
![]() |
GR-L-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
MXS12-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MXS16-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MXS20-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MXS25-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MXS6-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MXS8-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MXS-A1227 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A1227-X11 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A1227-X12 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A1627 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A1627-X11 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A1627-X12 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A2027 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A2027-X11 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A2027-X12 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A2527 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A2527-X11 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A2527-X12 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A627 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A627-X11 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A827 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A827-X11 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-A827-X12 | アジャストボルト |
![]() |
MXS-AS12L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS12L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS12L-X12 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS16L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS16L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS16L-X12 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS20L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS20L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS20L-X12 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS25L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS25L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS25L-X12 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS6L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS6L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS8L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS8L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AS8L-X12 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT12L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT12L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT12L-X12 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT16L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT16L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT16L-X12 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT20L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT20L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT20L-X12 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT25L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT25L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT25L-X12 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT6L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT6L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT8L | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT8L-X11 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-AT8L-X12 | ストロークアジャスタ |
![]() |
MXS-BS12L | ショックアブソーバ |
![]() |
MXS-BS16L | ショックアブソーバ |
![]() |
MXS-BS20L | ショックアブソーバ |
![]() |
MXS-BS25L | ショックアブソーバ |
![]() |
MXS-BS8L | ショックアブソーバ |
![]() |
MXS-BT12L | ショックアブソーバ |
![]() |
MXS-BT16L | ショックアブソーバ |
![]() |
MXS-BT20L | ショックアブソーバ |
![]() |
MXS-BT25L | ショックアブソーバ |
![]() |
MXS-BT8L | ショックアブソーバ |
![]() |
RB0805 | ショックアブソーバ |
![]() |
RB0806 | ショックアブソーバ |
![]() |
RB1007 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |
![]() |
RB1411 | ショックアブソーバ |
![]() |
RB1412 | アジャスタ ショックアブソーバ/RJタイプ仕様 |