品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXS Series エアスライドテーブル
●ワークテーブル+コンパクトに一体化
●精密組立用に最適なエアスライドテーブル
●高剛性/高精度
●クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現
●小形/軽量
●デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます
●精密組立用に最適なエアスライドテーブル
●高剛性/高精度
●クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現
●小形/軽量
●デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ6~Φ16)、Rc(Φ20~Φ25) |
シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
アジャスタオプション | A | 両端アジャスタ |
機能オプション | - | 標準 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
GR-S-020 | グリスパック | |
GR-L-005 | グリスパック | |
GR-L-010 | グリスパック | |
MXS16-PS | 交換部品 パッキンセット | |
- | MXS16R-PS | 交換部品 パッキンセット |
- | MXS16P-PS | 交換部品 パッキンセット |