![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXQ Series エアスライドテーブル 高さ互換タイプ
●全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
●製品質量:22%削減(298g:従来380g)
●許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.054J)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
シリンダ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
ボディオプション | - | 標準形 |
ストローク | 10 | ストローク 10mm |
アジャスタオプション | ZG | 前進端ショックアブソーバRJ+後退端ショックアブソーバRJ |
機能オプション | - | 標準 |
オートスイッチ | M9BVL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
MXQA-A1627 | ラバーストッパ仕様 |
![]() |
MXQA-A1687 | ダンパ付メタルストッパ |
![]() |
MXQA-A1638 | メタルストッパ |