品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MXJ Series エアスライドテーブル
●前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現
●走り平行度:0.005mm
●高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
●走り平行度:0.005mm
●高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 4 | チューブ内径 4.5mm |
対称形 | L | 対称形 |
シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
アジャスタオプション | - | なし |
機能オプション | - | なし |
スイッチレール | - | 磁石、スイッチレール付 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MXJ-PLG-M3 | 専用プラグ |
- | CD-P11 | 接点保護ボックス |
- | CD-P12 | 接点保護ボックス |
- | MXJ-AD4-10 | オートスイッチレールASSY |
MXJ-AD6-10 | オートスイッチレールASSY | |
- | MXJ-AD6-15 | オートスイッチレールASSY |
- | MXJ-AD8-20 | オートスイッチレールASSY |
MXJ-LP | 段付位置決めピン |