品番: |
仕様: MVGQ Series バルブ付ガイド一体形シリンダ(シリンダ型式)
●バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | L | ボールブッシュ軸受 |
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
シリンダストローク | 10 | シリンダストローク 10mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
通電押引 | - | 通電押出し |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
- | MGQ16-PS | 交換部品 パッキンセット |