品番: |
仕様: MSQ Series ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQB 基本形
●テーブルとロータリアクチュエータを一体化
●角度調整機構付
●負荷取付、本体取付時の芯出しが容易
●ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能
●角度調整機構付
●負荷取付、本体取付時の芯出しが容易
●ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 100 | 100 |
追記号 | A | アジャストボルト付 |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
ポートの種類 | - | M5(10、20);Rc1/8(30、50、70、100、200) |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
- | P391060-5 | 交換部品 パッキンセット |