![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MRHQ Series エアチャック ロータリチャック
●チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化
●搬送ラインのワークの把持·反転が1台で可能
●揺動範囲および角度の調節が可能
●搬送ラインのワークの把持·反転が1台で可能
●揺動範囲および角度の調節が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チャック | Q | 平行開閉形:2爪 |
チャック内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
作動方式 | D | 複動形 |
揺動角度 | 90 | 90° |
ベーン形式 | S | シングルベーン |
チャック開閉用オートスイッチの種類 | M9BVL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
チャック開閉用オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
揺動検出用オートスイッチの種類 | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
揺動検出用オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |