品番: |
仕様: MQQ Series 薄形低摩擦シリンダ メタルシール
●摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域·出力コントロールをカバー
できない駆動速度域·出力コントロールをカバー
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
形式 | T | 標準形 |
取付 | B | 通し穴·両側タップ共通(標準) |
チューブ内径 | 30 | チューブ内径 30mm |
ポートねじの種類 | - | Mねじ(Φ10~Φ20),Rc(Φ25~Φ40) |
シリンダストローク | 40 | シリンダストローク 40mm |
作動方式 | D | 複動形 |
ボディオプション | - | 標準(ロッド先端めねじ) |