![]() |
品番: |
仕様: MLGP-Z Series ロック付薄形ガイドシリンダ
●全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止
●ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
●2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止
●ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
●2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
チューブ内径 | 63 | チューブ内径 63mm |
ポートの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 350 | シリンダストローク 350mm |
ロック方向 | F | 前進方向ロック |
オートスイッチ | M9BAL | 耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |