品番: |
仕様: MLGC Series ガイド付シリンダ ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ
●中間停止や非常停止·落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット(両方向ロック)
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット(両方向ロック)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
軸受の種類 | M | すべり軸受 |
取付支持形式 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 40 | チューブ内径 40mm |
ポートねじの種類 | - | M5X0.8,Rc |
シリンダストローク | 200 | シリンダストローク 200mm |
後プレートの有無 | R | 後プレート付 |
ロック作動方式 | E | スプリングロック(排気ロック) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オートスイッチ取付金具 | - | なし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | BMA3-040 | オートスイッチ取付金具ASSY |
BMA3-040S | オートスイッチ取付金具ASSY | |
- | BMA2-040A | オートスイッチ取付金具ASSY |
BA-04 | オートスイッチ取付金具ASSY | |
- | BM1-04 | オートスイッチ取付金具ASSY |