![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MK2T Series ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ
●ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
取付支持金具 | B | 通し穴·両端タップ共通(標準) |
チューブ内径 | 32 | チューブ内径 32mm |
シリンダポート | - | Mねじ(Φ20~Φ25)、Rc(Φ32~Φ63) |
クランプストローク | 20 | 20mm |
回転方向 | L | 左回転 |
ボディオプション | N | アーム付 |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
CQ-M5X165L | 取付ボルト |
- | MK2T32-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MK-A032Z | クランプアームピンASSY |