![]() |
品番: |
仕様: MHY2 Series エアチャック 支点開閉形 カム式180°開閉形
●カム機構の採用により軽量·コンパクト
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 16 | チューブ内径 16mm |
フィンガオプション | 2 | 開閉方向通し穴方式 |
オートスイッチ | M9BL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | S | 1ヶ付 |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MH-G04 | グリースパック |
![]() |
MHY16-PS | 交換部品 パッキンセット |
![]() |
MHY-A1602 | 交換部品 ジョイント |
![]() |
MHY-A1603 | 交換部品 ピストンセット |
![]() |
MHY-A1601-2 | 交換部品 フィンガASSY |