![]() |
品番: |
仕様: MHT2 Series エアチャック 支点開閉形 トグルタイプ
●シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能
●トグル機構により強力で安定した把持力が得られます
●エア遮断でもワーク保持(安全対策)
●トグル機構により強力で安定した把持力が得られます
●エア遮断でもワーク保持(安全対策)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 50 | チューブ内径 50mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
- | MH-G01 | グリースパック |
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
BQ5-032 | オートスイッチ取付金具ASSY |
- | MH-TA5001 | 交換部品 フィンガASSY |
- | MH-TA5002 | 交換部品 レバー |
- | MH-TA5003 | 交換部品 リンク部 |