品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MHL2 Series エアチャック 平行開閉形 幅広タイプ 標準タイプ
●ロングストローク
●寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応
●ダブルピストンにより把持力大
●塵埃対策機構を内蔵
●寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応
●ダブルピストンにより把持力大
●塵埃対策機構を内蔵
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
開閉ストローク | - | (Φ10:20mm,Φ16:30mm,Φ20:40mm,Φ25:50mm,Φ32:70mm,Φ40:100mm) |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
MHL10-PS | 交換部品 パッキンセット | |
MHL-A1007 | 交換部品 ロッドカバー | |
MHL-A1008 | 交換部品 フィンガASSY | |
MHL-A1009 | 交換部品 ピニオン | |
MHL-A1017 | 交換部品 ナットセット | |
MHL-A1017A | 交換部品 Uナット | |
GR-S-010 | グリスパック | |
MHL-A1001 | 交換部品 ピストンセット | |
MHL-A1004 | 交換部品 ラック |