品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: MGJ Series ミニガイドロッドシリンダ
●全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
●5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能
●配線·配管を1方向に集約
●不回転精度:±0.1°
●5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能
●配線·配管を1方向に集約
●不回転精度:±0.1°
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
チューブ内径 | 10 | チューブ内径 10mm |
シリンダストローク | 20 | シリンダストローク 20mm |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |