品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面2013年9月に生産中止しました。リフレッシュシリーズ:MB-Z →新シリーズで選定する |
仕様: MB Series エアシリンダ/標準形:複動·片ロッド
●カバー形状変更により最大質量16%軽量化
●ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
●オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
●オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
オートスイッチ付 | - | オートスイッチなし |
取付支持金具 | B | 基本形 |
チューブ内径 | 100 | チューブ内径 100mm |
ポートねじの種類 | - | Rc |
シリンダストローク | 250 | シリンダストローク 250mm |
シリンダ追記号 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
ストローク調整記号 | - | なし |
デュアルストロークマーク | - | デュアルストロークマークなし |
シリンダストローク2 | - | シリンダストローク2なし |
シリンダ追記号2 | - | ジャバラなし、両側エアクッション付 |
オートスイッチ | - | オートスイッチなし |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
GR-S-010 | グリスパック | |
GR-S-020 | グリスパック | |
- | MB1-100Z-PS | パッキンセット |
NT-10 | ロッド先端ナット 材質:炭素鋼 | |
I-10M | I形一山ナックルジョイント | |
Y-10M | Y形二山ナックルジョイント |