WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ

品番:
LVA40-04-B

CADプレビュー2D/3D CADWEBカタログ

簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。

簡易図面  
仕様: LVA Series 薬液用バルブ エアオペレートタイプ ねじ込み型 バルブ(単体)
●ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
●ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能
●マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
フィールドの情報 フィールドの値 値の情報
ボディClass 4 ボディclass:4;オリフィス径:Φ12
弁形式 0 N.C.
管接続口径 04 1/2
ねじの種類 - Rc
材質 B ボディ:PPS;アクチュエータ部 エンドプレート:PPS;ダイヤフラム:PTFE
オプション - なし
仕様 - なし
パイロットポートねじ口径 - なし