![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LQ1 Series フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング チューブ接続
●材質:New PFA
●4重シール構造
●レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能
●4重シール構造
●レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
継手種類 | U | ユニオン |
サイズ | 22 | 適用チューブサイズ(mm):4X3; 配管口径:1/8" |
異径サイズ時(B側) | 2A | 適用チューブサイズ(インチ):1/4"X5/32"; 配管口径:1/8" |
梱包 | 1 | クリーン梱包 ISOクラス7相当 |