![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: LESH-DC Series 電動スライドテーブル/高剛性タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) サーボモータ(DC24V)
●簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
●ガイドレールとテーブルを一体化
循環式リニアガイド採用で高剛性·高精度
●タクトタイムの短縮
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
●最大押当て推力:180N
●繰返し位置決め精度:±0.05mm
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
●ガイドレールとテーブルを一体化
循環式リニアガイド採用で高剛性·高精度
●タクトタイムの短縮
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
●最大押当て推力:180N
●繰返し位置決め精度:±0.05mm
●対応コントローラ:JXC51, JXC61, JXCE1, JXC91, JXCP1, JXCD1, JXCL1, JXCM1, LECA6, LECP1, LECPA, LECP6(生産終了), LECPMJ(生産終了)
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 8 | 8 |
モータ配置 | R | 標準形 Rタイプ |
モータ種類 | - | ステップモータ(サーボ DC24V) |
リード | J | サイズ8:8mm、サイズ16:10mm、サイズ25:16mm |
ストローク | 50 | ストローク 50mm |
モータオプション | - | オプションなし |
ボディオプション | - | オプションなし |
取付支持形式 | - | サイドホルダなし |
アクチュエータケーブル種類 | - | ケーブルなし |
アクチュエータケーブル長さ | - | ケーブルなし |
コントローラ種類 | - | コントローラなし |
I/Oケーブル長さ、通信プラグ | - | ケーブルなし、通信プラグコネクタなし |
コントローラ取付方法 | - | ねじ取付形 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
![]() |
GR-S-020 | グリスパック |
![]() |
LE-CA-1 | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-1-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-3 | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-3-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-5 | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-5-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-8 | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-8-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-A | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-A-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-B-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-C | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CA-C-B | ロボットケーブル サーボモータ(DC24V)用(LECA6用) |
![]() |
LE-CP-1 | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-1-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-1-B-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-1-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-3 | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-3-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-3-B-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-3-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-5 | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-5-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-5-B-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-5-S | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-8 | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-8-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-A | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-A-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-B-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-C | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-CP-C-B | 電動アクチュエータケーブル ステップモータ(サーボ DC24V)用 (JXCE1/91/P1/D1/L□/M1用) |
![]() |
LE-D-1-1 | ベルト(LES用) |
![]() |
LE-D-1-2 | ベルト(LES用) |
![]() |
LE-D-1-3 | ベルト(LES用) |
![]() |
LE-D-3-1 | サイドホルダ(LES用) |
![]() |
LE-D-3-2 | サイドホルダ(LES用) |
![]() |
LE-D-3-3 | サイドホルダ(LES用) |
![]() |
LE-D-1-4 | ベルト(LES用) |