品番: |
仕様: LE2FS□H Series 電動アクチュエータ/スライダタイプ マニホールドコントローラ対応 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
●マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
●モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります
●バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
最大16軸接続可能
●モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります
●バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
サイズ | 16 | 16 |
モータ配置 | D | ストレート |
モータケーブル取出方向 | 1 | 軸方向 |
モータ種類 | H | バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) |
リード | A | サイズ16:10mm、サイズ25:12mm、サイズ32:16mm、サイズ40:20mm |
ストローク | 200 | ストローク 200mm |
モータオプション | A | ロックなし |
グリース塗布(シールバンド部) | G | あり |