![]() |
品番: 簡易図面をご利用の際はログインが必要となります。 簡易図面 |
仕様: JS Series フローティングジョイント/ステンレスタイプ
●複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、
軸心合せが不要となります
軸心合せが不要となります
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
ボディ材質 | S | ステンレス |
適用シリンダチューブ内径 | 63 | 50、63 |
ねじの呼び | 18-150 | M18X1.5 |
ダストカバー材質 | S | シリコンゴム |
オーダーメイド仕様 | - | 標準 |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
DA00188 | ロッド先端ナット |
![]() |
P2153452 | ダストカバー |