![]() |
品番: |
仕様: JMHZ2 Series 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ
●単動形追加[New]
●オーダーメイド追加[New]
●把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm)
厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm)
重さ:最大180g減(420g→240g)
●ガイド一体構造により高剛性·高精度を実現
●高精度リニアガイド採用
繰返し精度:±0.01mm
●1ランク上のリニアガイドを採用
剛性の向上
●オーダーメイド追加[New]
●把持点距離はそのままでダウンサイジング(ø20→ø16)
全長:最大21.7mm減(102.7mm→81mm)
厚さ:最大7.6mm減(33.6mm→26mm)
重さ:最大180g減(420g→240g)
●ガイド一体構造により高剛性·高精度を実現
●高精度リニアガイド採用
繰返し精度:±0.01mm
●1ランク上のリニアガイドを採用
剛性の向上
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
フィンガ数 | 2 | 2 |
シリンダ内径 | 8 | 8mm |
作動方式 | D | 複動形 |
フィンガオプション | - | 基本形 |
オートスイッチ | M9BVL | 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) |
オートスイッチ追記号 | - | 2ヶ付或はなし |
オーダーメイド仕様 | X6900A | 横取付面A |
関連製品
フィールドの情報 | フィールドの値 | 値の情報 |
---|---|---|
![]() |
GR-S-010 | グリスパック |
- | JMHZ8-PS | パッキンセット |
![]() |
JMHZ-A0803 | ピストン |
![]() |
JMHZ-A0804 | レバーアセンブリ |
- | JMHZ-A0802 | フィンガASSY |